020-5429
020-5429
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Група продукції | Check valve accessories |
| Дизайн фланця | Паз |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OFC |
| Назва продукту | Фланець |
| Номер досьє SCIP | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Flange |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 4 1/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 105 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.22 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Додаткове приладдя |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 1фланець |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.418 Кілограм |
| Bага нетто | 1.418 Кілограм |
| Об'єм | 3.416 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |