Danfoss logo
020-5428

020-5428

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Група продукціїCheck valve accessories
Дизайн фланцяПаз
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOFC
Назва продуктуФланець
Номер досьє SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуFlanges
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3 1/8 in
Розмір з'єднання [мм]80 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуДодаткове приладдя
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті1фланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.647 Кілограм
Bага нетто2.529 Кілограм
Об'єм3.416 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми