Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Група продукціїCheck valve accessories
Дизайн фланцяПаз
Кількість на формат упаковки20 шт.
Коментарі щодо використання для продукту1 side port
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOFC
Назва продуктуФланець
Номер досьє SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуFlange
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 3/8 in
Розмір з'єднання [мм]35 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуДодаткове приладдя
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь
Частини в комплекті1фланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.43 Кілограм
Bага нетто0.426 Кілограм
Об'єм0.447 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми