Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0044, 014L0069, 014L0145

SGP 16s N, Оглядове скло, Пайка, ODF, 16.00 мм, Пайка, ODF, 16.00 мм

014L0199

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 16, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 16, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGP 16s N Sight Glass I/54
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEAC
Доступна EPDYes
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Затверджені UL холодагентиR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Ідентичний продукт014L0184
Індикатор вологиІндикатор N
Кількість на формат упаковки54 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP with indicator
Назва дозвільного файлуОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу ULОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продуктуОглядове скло
Номер досьє SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Оцінка джерела запалювання EN13463-3Так
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір виходу [мм]16.00 мм
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір впуску [мм]16.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуSGP 16s N
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R134aR513AR515B
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.239 Кілограм
Bага нетто0.186 Кілограм
Об'єм0.417 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428839075
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми