Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Коробка, RTW, двостор., 15 мм, Кутовий

013G7120

Комбінований комплект RTW, 15 мм

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Product line03
Вміст комплекту2-elements
Група продукціїTRV set
Дизайн датчикаRTW
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
КонструкціяКутовий
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRTW Combi pack 1
Номер досьє SCIP9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
ОписКомбінований комплект RTW, 15 мм
Характеристики виробу
Значення
Початкова температура датчика [°C] [макс.]28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.]8 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана15 мм
Середовище датчикаРідина
Сертифікація CENo
Тип RLVБез RLV
Тип датчикаВбудований датчик
Тип клапанадвостор.
Тип підключення до клапанаRA
Тип продуктуRTW+ Bidir
Тип упаковкиКоробка
Тип хвостової частиниБез хвостовика

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.381 Kilogram
Bага нетто0.38 Kilogram
Об'єм0.564 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми