Danfoss logo
Комплект TRV, Блістер, RTRW-K, RLV-KS, ½", Кутовий-product-details

Комплект TRV, Блістер, RTRW-K, RLV-KS, ½", Кутовий

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Product line03
Вміст комплекту2-elements
Група продукціїКомплект TRV
Дизайн датчикаRTRW-K
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
КонструкціяКутовий
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRLV-KS & RTRW-K Set
Номер досьє SCIP4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
ОписRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Характеристики виробу
Значення
Початкова температура датчика [°C] [макс.]28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.]8 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана½"
Середовище датчикаРідина
Сертифікація CENo
Тип RLVRLV-KS
Тип датчикаВбудований датчик
Тип клапанаБез клапана
Тип підключення до клапанаM30x1.5
Тип продуктуRTRW-K + RLV-KS
Тип упаковкиБлістер
Тип хвостової частиниБез хвостовика

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.92 Кілограм
Bага нетто0.592 Кілограм
Об'єм0.002 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми