Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Вузли колекторів, RTR-KE із колінчастим патрубком, Без RLV, Прямий

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Product line03
Випробувальний тиск [бар]16 бар
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вміст комплектуКлапан
Група продукціїВузли колекторів
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]0.60 бар
Застосування1-трубна система
Значення Kv [м³/г] [макс.]2.50 м³/год
Класифікація ULNo
КонструкціяПрямий
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRTR-KE Radiator valve w. elbow
Номер досьє SCIP5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
ОписRTR-KE 15 S, w/elbow
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняR 1/2
Розмір вхідного підключенняG 1/2
Сертифікація CENo
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип RLVБез RLV
Тип клапанаRTR-KE із колінчастим патрубком
Тип продуктуRTR-KE/KEW

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.375 Кілограм
Bага нетто0.374 Кілограм
Об'єм0.327 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми