Danfoss logo
RTR-K Manifold

Вузли колекторів, RTR-K, З’єднання для підлоги

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product line03
Випробувальний тиск [бар]16 бар
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вміст комплектуКлапан
Група продукціїВузли колекторів
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]0.60 бар
Застосування2-трубна система
Класифікація ULNo
КонструкціяЗ’єднання для підлоги
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRTR-E & -KE Couplings
Номер досьє SCIP7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
ОписRTR-K coupling, floor connection
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняR 1/2
Розмір вхідного підключенняG 3/4 A
Сертифікація CENo
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип RLVRTR-K
Тип клапанаCoupling
Тип продуктуRTR-K/KW

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.414 Кілограм
Bага нетто0.406 Кілограм
Об'єм0.344 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми