Danfoss logo
RTR-KE

Вузли колекторів, RTR-KE, З’єднання для підлоги

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Product line03
Випробувальний тиск [бар]16 бар
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вміст комплектуКлапан
Група продукціїВузли колекторів
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]0.60 бар
Застосування1-трубна система
Класифікація ULNo
КонструкціяЗ’єднання для підлоги
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписRTR-KE coupling, floor connection
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняR 1/2
Розмір вхідного підключенняG 3/4 A
Сертифікація CENo
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип RLVRTR-KE
Тип клапанаCoupling
Тип продуктуRTR-KE/KEW

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.427 Кілограм
Bага нетто0.41 Кілограм
Об'єм0.336 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми