Danfoss logo
RTR 15/6TB

З’єднувально-регулювальні клапани, RTR 15/6TB, З’єднання для стіни

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product line03
Випробувальний тиск [бар]16 бар
Група продукціїЗ’єднувально-регулювальні клапани
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]0.60 бар
Застосування2-трубна система
Значення Kv [m³/г]1.00 м³/год
Класифікація ULNo
КонструкціяЗ’єднання для стіни
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Номер досьє SCIPb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
ОписRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняR 1/2
Розмір вхідного підключенняRp 1/2
Сертифікація CENo
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип продуктуRTR 15/6TB

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.57 Кілограм
Bага нетто0.562 Кілограм
Об'єм1.044 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми