013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

Комплект TRV, Штучний, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Кутовий

013G2185

RA-G 20 і RA 2944
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Product line03
Група продукціїКомплект TRV
Дизайн датчикаRTR 2000
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
КонструкціяКутовий
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRTR-G Set 1
Номер досьє SCIP6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
ОписRA-G 20 і RA 2944
Початкова температура датчика [°C] [макс.]26 °C
Характеристики виробу
Значення
Початкова температура датчика [°C] [мін.]5 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Середовище датчикаГаз
Сертифікація CENo
Тип RLVБез RLV
Тип датчикаВбудований датчик
Тип клапанаRTR-N
Тип підключення до клапанаRA
Тип продуктуШтучний GAS + RTR-G
Тип упаковкиШтучний
Тип хвостової частиниСтандартний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.6 Кілограм
Bага нетто0.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми