RA-N 20 sensor set Straight

Комплект TRV, Штучний, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Прямий

013G2176

Комплект RA-N 20 S (клапан і датчик)
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Product line03
Група продукціїКомплект TRV
Дизайн датчикаRTR 2000
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
КонструкціяПрямий
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRTR-N Set 2
Номер досьє SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
ОписКомплект RA-N 20 S (клапан і датчик)
Початкова температура датчика [°C] [макс.]26 °C
Характеристики виробу
Значення
Початкова температура датчика [°C] [мін.]5 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Середовище датчикаГаз
Сертифікація CENo
Тип RLVБез RLV
Тип датчикаВбудований датчик
Тип клапанаRTR-N
Тип підключення до клапанаRA
Тип продуктуШтучний GAS + RTR-N
Тип упаковкиШтучний
Тип хвостової частиниСтандартний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.574 Кілограм
Bага нетто0.574 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми