Danfoss logo
Комплект TRV, Штучний, RTR 2000, RLV-KS, ½", Кутовий-product-details

Комплект TRV, Штучний, RTR 2000, RLV-KS, ½", Кутовий

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Product line03
Вміст комплекту2-elements
Група продукціїКомплект TRV
Дизайн датчикаRTR 2000
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
КонструкціяКутовий
Місце для батарейокНі
ОписRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Початкова температура датчика [°C] [макс.]23 °C
Характеристики виробу
Значення
Початкова температура датчика [°C] [мін.]14 °C
Розмір клапана½"
Середовище датчикаГаз
Сертифікація CENo
Тип RLVRLV-KS
Тип датчикаВбудований датчик
Тип клапанаБез клапана
Тип підключення до клапанаRA
Тип продуктуGAS + RLV-KS
Тип упаковкиШтучний
Тип хвостової частиниБез хвостовика

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.463 Кілограм