Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Назва продукту | Spare part |
| Підрозділ | 48 |
| Роз’єм | DN200 |
| Тип продукту | Rubberliner |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.44 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 0.44 Кілограм |