009L6157
009L6157
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB EN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OFB 80 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Check valve accessories |
| Дизайн фланця | Паз |
| Дозволи | cURus recognized |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OFB |
| Назва продукту | Flange set |
| Номер досьє SCIP | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Flange |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір анкерного болта | M16 x 90 mm |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 108 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | EN |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Додаткове приладдя |
| У межах WEEE | Ні |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 1фланець |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.565 Кілограм |
| Bага нетто | 4.32 Кілограм |
| Об'єм | 5.161 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154839 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |