Danfoss logo
009L6151

009L6151

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 3 in for OFB ASTM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOFB 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїCheck valve accessories
Дизайн фланцяПаз
ДозволиcURus recognized
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOFB
Назва продуктуFlange set
Номер досьє SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуFlange
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір анкерного болтаM16 x 90 mm
Розмір з'єднання [дюйм]3 in
Розмір з'єднання [мм]80 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASTM
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуДодаткове приладдя
У межах WEEEНі
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті1фланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.003 Кілограм
Bага нетто4.188 Кілограм
Об'єм5.161 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255154594
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми