Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2187

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Full travel time speed [s]5.0 с
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Material DescriptionЕлектропривод MQT 010 F, 24 В
Max power consumption18 Вт
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 Вт
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 А
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Wiring Diagram009A0022
Використання для продуктуGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Відн. вологість [% RH] [Макс.]95 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]5 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
Група продукціїЗапасні частини до клапанів BM/GBC
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]45 °C
Характеристики виробу
Значення
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]113 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]31.50 дюйм
Довжина кабелю [м]0.800 м
ДозволиCE
Зворотній зв’язок щодо положенняPHYSICAL INDICATION
Кількість на формат упаковки6 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Макс. робочий струм [A]0.75 А
Назва продуктуActuator
Напруга живлення [В] AC [Макс.]26 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]20 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]22.00 В
Переріз жили [мм²]7 x 0.3 mm2
Позначення типуElectric Actuator
Придатний до експлуатаціїНі
Споживана потужність [Вт]10.6 Вт
Тип продуктуMQT 010 F
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] [Макс.]60 Гц
Частота [Гц] [Мін.]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.682 Кілограм
Bага нетто0.557 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.432 Літр
EAN/UPC5715255124061