Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB30-2, Кількість пластин: 40

004B3410

25 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material DescriptionТеплообмінник XB 30-2 20/20
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 мм
Vertical center porthole 2[mm]385 мм
Volume per channel 1 [l]0.080 л
Volume per channel 2 [l]0.080 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]385.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]50 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]50 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]450 мм
Загальна ширина [мм]130 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів2
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDANFOSS LPM
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB30-2
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.401 Кілограм
Bага нетто11.401 Кілограм
Об'єм17.745 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми