CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Product line | 28 |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Версія | CHRCV |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Інші клапани |
| Значення Kv [m³/г] | 3.00 м³/год |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | CW 617N |
| Місце для батарейок | Ні |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Під’єднання приводу | Стандарт Danfoss |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | CHRCV |
| Типи підключення | Внутрішня різьба ISO 228/1G ¾ |
| Функція перекриття | Ні |
| Хід [мм] | 3.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.3 Кілограм |
| Об'єм | 0.336 Cubic decimeter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |