Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-МЕМБР.GEH.

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDIAPHRAGM HOUSING
Product line08
Група продукціїПриводи — температура
Місце для батарейокНі
ОписAVTQ-МЕМБР.GEH.
Характеристики виробу
Значення
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTQ
ФункціяПривод потоку

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.59 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.59 Кілограм