Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.20 бар - 0.80 бар, 320 см²

003G5701

Функція: Регулятор перепуску диф. тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionРегулятор тиску AFPA 2 PN40 0,2-0,8 320c
Product line08
Spring colouryellow
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]250 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.80 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску диференційного тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]320 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFPA 2
ФункціяРегулятор перепуску диф. тиску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто33.3 Кілограм
Bага нетто24.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм186.96 Літр
EAN/UPC5710104523613