AFPA 2, PN 40, 0.30 бар - 1.50 бар, 160 см²
003G5699
Функція: Регулятор перепуску диф. тиску
003G5699
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 мм |
| Material Description | Регулятор тиску AFPA 2 PN40 0,3-1,5 160c |
| Product line | 08 |
| Spring colour | yellow |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | Байпас |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 125 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання та охолодження |
| Клас тиску | PN 40 |
| Матеріал корпусу | Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM (прокатний, з волокном) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.50 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.30 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепуску диференційного тиску |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 40 бар |
| Розмір приводу [см2] | 160 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AFPA 2 |
| Функція | Регулятор перепуску диф. тиску |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.49 Кілограм |
| Bага нетто | 16.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 50.988 Літр |
| EAN/UPC | 5710104523590 |