Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

Опис продукту: Клапан регулювання тиску, Позначення типу: VOH 30 PM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]7.900 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Опис продуктуКлапан регулювання тиску
Позначення типуVOH 30 PM
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Порт приєднанняG 3/8 in
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняISO 4401
Температура середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVOH PM
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.276 Кілограм
Bага нетто1.224 Кілограм
Об'єм0.806 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів