Danfoss logo
Throttle check valve CETOP 3 VOCH 30 MC

Клапани з ручним керуванням, VOCH 30 MC

180H0143

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.9, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]7.900 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вхідне з'єднанняCetop3
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304 /AISI 316L
Місце для батарейокНі
ОписVOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Характеристики виробу
Значення
Опис продуктуКлапани з ручним керуванням
Підключення виходуCetop 3
Позначення типуVOCH 30 MC
Порт приєднанняCETOP 3
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняISO 4401
Температура середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVOCH M
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.82 Кілограм
Bага нетто1.678 Кілограм
Об'єм2.35 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675427
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів