Danfoss logo
Throttle check valve VOCH 30 M

Клапани з ручним керуванням, VOH 30 M

180H0141

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.9, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVOH 30M THROTTLE VALVE
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]7.900 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписVOH 30M THROTTLE VALVE
Опис продуктуКлапани з ручним керуванням
Позначення типуVOH 30 M
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Порт приєднанняG 3/8 in
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVOH M
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.317 Кілограм
Bага нетто1.228 Кілограм
Об'єм1.66 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675502
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів