Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Електромагнітні клапани

180L1035

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 40, Витрата [л/хв] [Макс.]: 150, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2000, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1 дюйм, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1 дюйм

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 1 ED NO NPT N
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]40.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]150.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]0.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]35 мм
ДозволиUL
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів2/2
Класифікація ULYes
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокКолектор
ОписVDHT 1 ED NO NPT N
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 1 ED NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2000 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]1 дюйм
Розмір вхідного підключення [дюйм]1 дюйм
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняNPT
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]51 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]900 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]500 мс
Час закриття [мс] [Макс.]2000 мс
Час закриття [мс] [Мін.]1200 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.381 Кілограм
Bага нетто2.215 Кілограм
Об'єм3.359 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673348
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів