Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Електромагнітні клапани

180L0269

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 16, Витрата [л/хв] [Макс.]: 60, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/2, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC NPT
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]16.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]60.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ДозволиUL
ЗастосуванняIndustrial
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
НапрямокКолектор
ОписVDHT B2 1/2 NC NPT
Характеристики виробу
Значення
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT B2 1/2-1/2 NC
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2400 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2
Стандарт з'єднанняNPT
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Тип продуктуVDHT 2/2
У межах WEEEНі
Функція1 NC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.627 Кілограм
Bага нетто3.4 Кілограм
Об'єм5.775 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675595
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів