Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Електромагнітні клапани

180L0205

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 8, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO NPT
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]8.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]0.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ДозволиUL
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів2/2
Класифікація ULYes
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокПрямий
ОписVDHT 3/8 E NO NPT
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 3/8 E NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2400 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняNPT
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]51 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]125 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]100 мс
Час закриття [мс] [Макс.]300 мс
Час закриття [мс] [Мін.]200 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.151 Кілограм
Bага нетто1.04 Кілограм
Об'єм1.59 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673904
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів