Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Електромагнітні клапани

180L1027

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 32, Витрата [л/хв] [Макс.]: 120, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 210, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 3000, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/4, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]32.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]120.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]35 мм
ЗастосуванняIndustrial
Місце для батарейокНі
НапрямокКолектор
ОписVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуVDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]210 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]3000 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Тип продуктуVDHT 2/2
У межах WEEEНі
Функція4 NC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.086 Кілограм
Bага нетто4.616 Кілограм
Об'єм7.565 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675762
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів