Електромагнітні клапани
180L0270
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 16, Витрата [л/хв] [Макс.]: 60, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/2, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/2
180L0270
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 16.000 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 60.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Valve |
| Діаметр поршня Ø [мм] | 18 мм |
| Дозволи | UL |
| Застосування | Industrial |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок | Колектор |
| Опис | VDHT B2 1/2 NC BSP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис продукту | Електромагнітні клапани |
| Позначення типу | VDHT B2 1/2-1/2 NC |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 160 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2400 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1/2 |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 |
| Стандарт з'єднання | BSP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 194 °F |
| Тип продукту | VDHT 2/2 |
| У межах WEEE | Ні |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.651 Кілограм |
| Bага нетто | 3.4 Кілограм |
| Об'єм | 6.181 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673683 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |