Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Електромагнітні клапани

180L0122

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 32, Витрата [л/хв] [Макс.]: 120, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Стандарт з'єднання: BSP

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 3/4 EAM NC BSP
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]32.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]120.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]0.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]35 мм
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів2/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокКутовий
ОписVDHT 3/4 EAM NC BSP
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 3/4 EAM NC
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]51 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНЗ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.573 Kilogram
Bага нетто2.1 Kilogram
Об'єм3.391 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162671368
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів