Електромагнітні клапани
180L0097
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 8, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: BSP; Cetop 3
180L0097
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 8.000 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 0.000 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 30.00 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 0.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Valve |
| Діаметр поршня Ø [мм] | 18 мм |
| Застосування | Industrial |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | VDHT |
| Напрямок | Колектор |
| Опис | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Опис продукту | Електромагнітні клапани |
| Позначення типу | VDHT 30 EC NO |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Робота | З пілотним керуванням |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 160 бар/сила |
| Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] | 4 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2400 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | CETOP4 |
| Розмір виходу [дюйм] | CETOP 4 |
| Розмір впуску [дюйм] | CETOP 4 |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | CETOP 4 |
| Розмір привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | Cetop 3BSP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 194 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип матеріалу | Нейтральне середовище |
| Тип продукту | VDHT 2/2 |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 51 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Функція | НВ |
| Час відкриття [мс] [Макс.] | 125 мс |
| Час відкриття [мс] [Мін.] | 100 мс |
| Час закриття [мс] [Макс.] | 300 мс |
| Час закриття [мс] [Мін.] | 200 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.004 Кілограм |
| Bага нетто | 0.94 Кілограм |
| Об'єм | 1.651 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675229 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |