Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Електромагнітні клапани

180L0096

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 8, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: Cetop 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NC BSP
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]8.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]0.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів2/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокКолектор
ОписVDHT 30 EC3 NC BSP
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 30 EC NC
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Характеристики виробу
Значення
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2400 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]CETOP3
Розмір виходу [дюйм]CETOP 3
Розмір впуску [дюйм]CETOP 3
Розмір вхідного підключення [дюйм]CETOP 3
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняCetop 3
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]51 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНЗ
Час відкриття [мс] [Макс.]125 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]100 мс
Час закриття [мс] [Макс.]300 мс
Час закриття [мс] [Мін.]200 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.018 Кілограм
Bага нетто0.887 Кілограм
Об'єм1.651 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162676561
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів