Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Електромагнітні клапани

180L0019

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 0.5, Витрата [л/хв] [Макс.]: 2, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 90, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1300, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]0.500 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]2.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]0.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
ЗастосуванняHydraulic
Кількість шляхів2/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDH
НапрямокПрямий
ОписVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDH 2 E NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Характеристики виробу
Значення
РоботаПрямий
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]90 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]0 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1300 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/4дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/4дюйма
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]194 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDH 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]200 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]100 мс
Час закриття [мс] [Макс.]200 мс
Час закриття [мс] [Мін.]100 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.499 Кілограм
Bага нетто0.496 Кілограм
Об'єм0.251 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів