Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Електромагнітні клапани

180L1017

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 0.5, Витрата [л/хв] [Макс.]: 2, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 80, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1150, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]0.500 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]2.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]0.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів3/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокПрямий
ОписVDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 2 E 3/2 NC-NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Характеристики виробу
Значення
РоботаПрямий
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]80 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]1 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1150 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/4дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/4дюйма
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняNPT
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]37 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 3/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]15 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНЗНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]250 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]250 мс
Час закриття [мс] [Макс.]250 мс
Час закриття [мс] [Мін.]250 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.389 Кілограм
Bага нетто1.385 Кілограм
Об'єм1.72 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162674925
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів