Електромагнітні клапани
180L0297
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2000, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма
180L0297
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 4.000 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 0.300 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 15.00 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 1.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Valve |
| Діаметр дренажної трубки [дюйм] | 0.250 дюйм |
| Діаметр поршня Ø [мм] | 18 мм |
| Застосування | Industrial |
| Кількість шляхів | 3/2 |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | VDHT |
| Напрямок | Прямий |
| Опис | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC |
| Опис продукту | Електромагнітні клапани |
| Позначення типу | VDHT 15 E NC-NC |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота | Direct pilot operated |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 140 бар/сила |
| Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] | 2 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2000 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | BSP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 37 °F |
| Тип з'єднання | Різь |
| Тип матеріалу | Нейтральне середовище |
| Тип продукту | VDHT 3/2 |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 29 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Функція | NC; NC |
| Час відкриття [мс] [Макс.] | 250 мс |
| Час відкриття [мс] [Мін.] | 250 мс |
| Час закриття [мс] [Макс.] | 250 мс |
| Час закриття [мс] [Мін.] | 250 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.566 Кілограм |
| Bага нетто | 1.541 Кілограм |
| Об'єм | 1.678 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673584 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |