Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 5 VDH/VDHT 3/2

180L0263

MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionmanifold CETOP 3-5F 3/2
Product line14
Використання для продуктуVDH/VDHT 3/2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
ЗастосуванняIndustrialHydraulic
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
НапрямокКолектор
ОписMANIFOLD CETOP 3-5F 3/2
Характеристики виробу
Значення
Опис продуктуValve Block
Позначення типуFOR 5 VDH/VDHT 3/2
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Тип з'єднанняРізь
Тип продуктуBlock for VDH/VDHT 3/2
У межах WEEEНі
ФункціяN/A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.336 Кілограм
Bага нетто7.924 Кілограм
Об'єм11.907 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162674772
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів