Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 3 VDH/VDHT 3/2

180L0261

CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCETOP 3 block for 3 3/2 valves
Product line14
Використання для продуктуVDH/VDHT 3/2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
ЗастосуванняIndustrialHydraulic
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
НапрямокКолектор
ОписCETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES
Характеристики виробу
Значення
Опис продуктуValve Block
Позначення типуFOR 3 VDH/VDHT 3/2
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Тип з'єднанняРізь
Тип продуктуBlock for VDH/VDHT 3/2
У межах WEEEНі
ФункціяN/A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.966 Кілограм
Bага нетто4.512 Кілограм
Об'єм5.924 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675236
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів