Danfoss logo
3_2 ways VDHT 15 EC valve body

Електромагнітні клапани

180L0240

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2000, Стандарт з'єднання: BSP; Cetop 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 15 EC CETOP3
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]4.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]15.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]1.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів3/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокКолектор
ОписVDHT 15 EC CETOP3
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 15 EC NC-NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Характеристики виробу
Значення
РоботаDirect pilot operated
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2000 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]CETOP3
Розмір виходу [дюйм]CETOP 3
Розмір впуску [дюйм]CETOP 3
Розмір вхідного підключення [дюйм]CETOP 3
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняCetop 3BSP
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 3/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНЗНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]250 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]250 мс
Час закриття [мс] [Макс.]250 мс
Час закриття [мс] [Мін.]250 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.704 Кілограм
Bага нетто1.7 Кілограм
Об'єм2.067 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673638
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів