Електромагнітні клапани
180L0233
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2300, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма
180L0233
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 4.000 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 0.260 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 15.00 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 1.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Valve |
| Застосування | Industrial |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок | Колектор |
| Опис | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Опис продукту | Електромагнітні клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | VDHT 15 E NC-NO |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 160 бар/сила |
| Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] | 9 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2300 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/8 |
| Стандарт з'єднання | NPT |
| Тип продукту | VDHT 3/2 |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 29 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Функція | 1 NO+1 NC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.568 Kilogram |
| Bага нетто | 1.541 Kilogram |
| Об'єм | 1.641 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |