Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Електромагнітні клапани

180L0211

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2300, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]4.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.260 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]15.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]1.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
ЗастосуванняIndustrial
Місце для батарейокНі
НапрямокКолектор
ОписVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуVDHT 15 E NC-NC
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2300 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8
Стандарт з'єднанняNPT
Тип продуктуVDHT 3/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Функція1 NO+1 NC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.562 Кілограм
Bага нетто1.534 Кілограм
Об'єм1.663 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673102
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів