Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Електромагнітні клапани

180L0174

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2000, Стандарт з'єднання: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]4.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]15.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]1.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ЗастосуванняIndustrial
Кількість шляхів3/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDHT
НапрямокПрямий
ОписVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDHT 15 E NC-NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаDirect pilot operated
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2000 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняNPT
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]37 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDHT 3/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНЗНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]250 мс
Час відкриття [мс] [Мін.]250 мс
Час закриття [мс] [Макс.]250 мс
Час закриття [мс] [Мін.]250 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.569 Kilogram
Bага нетто1.534 Kilogram
Об'єм1.689 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162672600
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів