Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Електромагнітні клапани

180L0049

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 8, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Стандарт з'єднання: Cetop 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NO
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]8.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]1.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ЗастосуванняHydraulic
Кількість шляхів2/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVDH30EC 2/2 NO Valves
Назва програми частинVDH
НапрямокКолектор
Номер досьє SCIP08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019
ОписVDH30EC 2/2 NO
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDH 30 EC NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]CETOP3
Розмір виходу [дюйм]CETOP 3
Розмір впуску [дюйм]CETOP 3
Розмір вхідного підключення [дюйм]CETOP 3
Розмір привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняCetop 3
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]3 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]37 °F
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDH 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]50 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]150 мс
Час закриття [мс] [Макс.]350 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.908 Кілограм
Bага нетто0.864 Кілограм
Об'єм0.854 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675304
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми