Danfoss logo
VDH 120E NO

Електромагнітні клапани

180L0005

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 32, Витрата [л/хв] [Макс.]: 120, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Стандарт з'єднання: Cetop 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDH120E2/2 NO G1/2
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]32.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]1.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]120.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]5.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ЗастосуванняHydraulic
Кількість шляхів2/2
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDH
НапрямокПрямий
ОписVDH120E2/2 NO G1/2
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDH 120 E NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]1 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Розмір привода [мм]13.5 мм
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняCetop 3
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]3 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]37 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDH 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]15 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]150 мс
Час закриття [мс] [Макс.]400 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.536 Кілограм
Bага нетто1.43 Кілограм
Об'єм2.043 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162675915
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів