Danfoss logo
VDH 30E NO

Електромагнітні клапани

180L0003

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 8, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Стандарт з'єднання: Cetop 3, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDH30E 2/2 NO
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]8.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]1.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Діаметр поршня Ø [мм]18 мм
ЗастосуванняHydraulic
Кількість шляхів2/2
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинVDH
НапрямокПрямий
ОписVDH30E 2/2 NO
Опис продуктуЕлектромагнітні клапани
Позначення типуVDH 30 E NO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір привода [мм]13.5 мм
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняCetop 3
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]3 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]37 °F
Тип з'єднанняРізь
Тип матеріалуНейтральне середовище
Тип продуктуVDH 2/2
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]50 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
ФункціяНВ
Час відкриття [мс] [Макс.]150 мс
Час закриття [мс] [Макс.]350 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.337 Кілограм
Bага нетто1.15 Кілограм
Об'єм0.838 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673867
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів