BB024DS
018F7928
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP00
018F7928
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ambient temperature range [°F] | 122 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BB024DS 24V DC |
| Product line | 14 |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Група продукції | Accessories |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] | 50 °C |
| Дозволи | Standard |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Blue |
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Номер досьє SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Опис | Coil BB024DS 24V DC |
| Опис продукту | Magnetic coils |
| Позначення типу | BB024DS |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода [мм] | 13.5 мм |
| Споживана потужність [Вт] DC | 16.0 Вт |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | Magnetic coil |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | Пост. струм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.286 Кілограм |
| Bага нетто | 0.275 Кілограм |
| Об'єм | 0.251 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423195930 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |