Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE042AS

018F7927

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 42, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE042AS 42V 50Hz Box
Product line14
Група продукціїAccessories
ДозволиStandard
Електричне підключенняКлемна коробка
Клас захисту корпусу IPIP67
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Напруга живлення [В] AC42 В
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBE042AS
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.318 Kilogram
Bага нетто0.293 Kilogram
Об'єм0.31 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428041027
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми