Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE110CS

018F7923

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110, Клас захисту корпусу IP: IP20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Ambient temperature range [°F]120 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Product line14
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Група продукціїAccessories
Діапазон температури навколишнього середовища [°C]50 °C
ДозволиLLC CDC TYSK
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірBlue
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC110 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]110 В
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
ОписCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBE110CS
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN + ковпачок
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц15.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц13.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]28.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]22.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуMagnetic coil
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіКовпачок
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.34 Кілограм
Bага нетто0.315 Кілограм
Об'єм0.313 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428170840
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми