Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE

018F7922

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Product line14
Група продукціїAccessories
ДозволиStandard
Електричне підключенняКлемна коробка
Клас захисту корпусу IPIP67
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
ОписCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBE
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.326 Кілограм
Bага нетто0.295 Кілограм
Об'єм0.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми