Danfoss logo
BN steam coil

BE

018F7918

Електричне підключення: КЛЕМНА КОРОБКА PG 13.5, Напруга живлення [В] AC: 200, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
Product line14
Група продукціїAccessories
ДозволиStandard
Електричне підключенняКЛЕМНА КОРОБКА PG 13.5
Клас захисту корпусу IPIP67
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC200 В
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
ОписCoil BE200AS 200V 50/60Hz
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBE
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.286 Кілограм
Bага нетто0.268 Кілограм
Об'єм0.279 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428170888
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми